Virtakiskomoduuli N/PE

Til.nro: SV 9666600

Virtakiskojen kiinnitykseen N ja PE Peitelevy sinetöitävissä.

Til.nro:
SV 9666600
Tuotekuvaus
Virtakiskojen kiinnitykseen 12 x 5/10, 20 x 5/10, 30 x 5/10 mm N:lle ja PE:lle. Peitelevy sinetöitävissä.
Materiaali
Peitelevy: Polystyreeni
Pidin: Lasikuituvahvisteinen muovi
Kannatinkisko: Teräslevyä, sinkitty
Väri
RAL 7035
Mitat
Leveys: 500 mm
Korkeus: 300 mm
Koko
Leveysyksiköt (BE) à 250 mm: 2
Korkeusyksiköt (U) à 150 mm: 2
Sopii virtakiskoille
12 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
2 kg
Bruttopaino
2,057 kg
Tullitariffinimike
74071000
EAN
4028177676497
ETIM 9
EC001896
ECLASS 8.0
27400610
Tuotekuvaus
SV ISV virtakiskomoduuli N/PE VX:lle, 2 WU (500 mm), 2 U (300 mm)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions