Virtakiskomoduuli varokekomponenteille

Til.nro: SV 9666520

Ratsastajavaroke-elementtien ja NH-hätäkytkinten asennukseen.

Til.nro:
SV 9666520
Tuotekuvaus
Ratsastajavaroke-elementtien E18, E27, E33 ja D-Switchin kiinnitykseen sekä NH-varoke-erottimille, koot 000 ja 00 (3-napainen, 60 mm kiskoväli).
Materiaali
Peitelevy: Polystyreeni
Pidin: Lasikuituvahvisteinen muovi
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat
Leveys: 250 mm
Korkeus: 300 mm
Koko
Leveysyksiköt (BE) à 250 mm: 1
Korkeusyksiköt (U) à 150 mm: 2
Sopii tilausnumerolle
3418.010
3427.010
3433.010
3431.020
3431.030
3431.035
9340.950
9343.000
9343.020
9343.040
Sopii virtakiskoille
12 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,73 kg
Bruttopaino
0,76 kg
Tullitariffinimike
85369095
EAN
4028177676404
ETIM 9
EC001896
ECLASS 8.0
27400610
Tuotekuvaus
SV ISV virtakiskomoduuli 60mm varokepohjien ja varokekuormanerottimien asennukseen L/K 1/2, 1 WU (250 mm), 2 U (300 mm), VX:lle. Kiskoväli 60 mm.
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions