Sopivat NH-varoke-erottimen koko 2/3 asennukseen asennuslevyrakenteisiin
- Til.nro:
- SV 9666420
- Tuotekuvaus
- Sopii käytettäväksi NH-varoke-erottimen asennuslevyasennukseen
- Materiaali
- teräslevy
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Ohje
- Kun käytetään erotinkannatinta, tarvitaan lisäksi kosketussuojamoduuli 9666.060
- Mitat
- Leveys: 500 mm
Korkeus: 450 mm - Koko
- Leveysyksiköt (BE) à 250 mm: 2
Korkeusyksiköt (U) à 150 mm: 3 - Sopii tilausnumerolle
- 9344.210
- 9344.230
- 9344.250
- 9344.310
- 9344.330
- 9344.350
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,5 kg
- Bruttopaino
- 1,66 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177679917
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
- SV ISV korotusosa varokekuormanerottimille 2xNH2 / 1xNH3, L/K 2/3, 2 WU (500 mm), 3 U (450 mm), VX:lle.
- Dokumentaatiot
- Ohjeet