NH-jonovarokemoduuli

Til.nro: SV 9666550

NH-varokekytkinlistaan, koko 00 -3 (3-napainen, 100/185 mm kiskon keskietäisyys).

Til.nro:
SV 9666550
Tuotekuvaus
NH-varokekytkinlistaan, koko 00 – 3 (3-napainen, 100/185 mm kiskon keskietäisyys).
Materiaali
Peitelevy: Polystyreeni
Pidin: Lasikuituvahvisteinen muovi
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Ohje
Vaivattoman kaapeliliitännän varmistamiseksi NH-varokekytkinlistamoduulin ylä- tai alapuolelle on asennettava kosketussuojamoduuli tai virtakiskomoduuli N/PE.
Mitat
Leveys: 500 mm
Korkeus: 750 mm
Koko
Leveysyksiköt (BE) à 250 mm: 2
Korkeusyksiköt (U) à 150 mm: 5
Rakennekoolle
8 x Gr. 00
4 x Gr. 1
4 x Gr. 2
4 x Gr. 3
Sopii tilausnumerolle
9677.XXX
Sopii virtakiskoille
40 x 10 mm
50 x 10 mm
60 x 10 mm
Virtakiskojen väli (keskeltä keskelle)
185 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
3,84 kg
Bruttopaino
3,89 kg
Tullitariffinimike
85369095
EAN
4028177676435
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Tuotekuvaus
SV ISV varokemoduuli, varokekuormanerottimien asentamiseen NH00-NH3 L/K 2/5, 2 WU (500 mm), 5 U (750 mm), 8 x NH00 / 4 x NH1-3 kokoa varten , VX:lle. Virtakiskojen väli keskeltä keskelle 185 mm.
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions