NH-jonovarokemoduuli

Til.nro: SV 9666580

NH-varokekytkinlistaan, koko 00 -3 (3-napainen, 100/185 mm kiskon keskietäisyys).

Til.nro:
SV 9666580
Tuotekuvaus
NH-varokekytkinlistaan, koko 00 – 3 (3-napainen, 100/185 mm kiskon keskietäisyys).
Materiaali
Peitelevy: Polystyreeni
Pidin: Lasikuituvahvisteinen muovi
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Ohje
Vaivattoman kaapeliliitännän varmistamiseksi NH-varokekytkinlistamoduulin ylä- tai alapuolelle on asennettava kosketussuojamoduuli tai virtakiskomoduuli N/PE.
Mitat
Leveys: 500 mm
Korkeus: 450 mm
Koko
Leveysyksiköt (BE) à 250 mm: 2
Korkeusyksiköt (U) à 150 mm: 3
Rakennekoolle
6 x Gr. 00
Sopii tilausnumerolle
9346.020
9346.030
Sopii virtakiskoille
40 x 10 mm
Virtakiskojen väli (keskeltä keskelle)
100 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
2,3 kg
Bruttopaino
2,5 kg
Tullitariffinimike
85369095
EAN
4028177676466
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Tuotekuvaus
SV ISV varokemoduuli, varokekuormanerottimien asentamiseen NH00 L/K 2/3, 2 WU (500 mm), 3 U (450 mm), 6 x NH00 kokoa varten , VX:lle. Virtakiskojen väli keskeltä keskelle 100 mm.
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions