NH-varokekytkinlistaan, koko 00 -3 (3-napainen, 100/185 mm kiskon keskietäisyys).
- Til.nro:
- SV 9666583
- Tuotekuvaus
- NH-varokekytkinlistaan, koko 00 – 3 (3-napainen, 100/185 mm kiskon keskietäisyys).
- Materiaali
- Peitelevy: Polystyreeni
Pidin: Lasikuituvahvisteinen muovi - Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Ohje
- Vaivattoman kaapeliliitännän varmistamiseksi NH-varokekytkinlistamoduulin ylä- tai alapuolelle on asennettava kosketussuojamoduuli tai virtakiskomoduuli N/PE.
- Mitat
- Leveys: 750 mm
Korkeus: 450 mm - Koko
- Leveysyksiköt (BE) à 250 mm: 3
Korkeusyksiköt (U) à 150 mm: 3 - Rakennekoolle
- 10 x Gr. 00
- Sopii tilausnumerolle
- 9346.020
- 9346.030
- Sopii virtakiskoille
- 40 x 10 mm
- Virtakiskojen väli (keskeltä keskelle)
- 100 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 3,33 kg
- Bruttopaino
- 3,34 kg
- Tullitariffinimike
- 85369095
- EAN
- 4028177676473
- ETIM 9
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Tuotekuvaus
- Varokekytkinlistamoduuli
- Dokumentaatiot
- Ohjeet
- Safety instructions