Asennusprofiili ISV AX-kaapeille

Til.nro: SV 9666756

Kannatinkehyksen pystysuoraan jaotteluun AX/AE -kaapissa.

Til.nro:
SV 9666756
Tuotekuvaus
Kannatinkehyksen pystysuoraan jaotteluun kaapissa.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Mitat
Korkeus: 900 mm
Koko
Korkeusyksiköt (U) à 150 mm: 6
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
1,034 kg
Bruttopaino
1,234 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
4,7 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177679948
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
SV ISV asennusprofiili, 6 U (900 mm), AX/AE:lle
Dokumentaatiot
Ohjeet