Kannatinkehyksen pystysuoraan jaotteluun AX/AE -kaapissa.
- Til.nro:
- SV 9666757
- Tuotekuvaus
- Kannatinkehyksen pystysuoraan jaotteluun kaapissa.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Mitat
- Korkeus: 1.050 mm
- Koko
- Korkeusyksiköt (U) à 150 mm: 7
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 1,248 kg
- Bruttopaino
- 1,448 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177679955
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
- ISV asennusprofiili AE:lle K=7HE vp=2kpl
- Dokumentaatiot
- Ohjeet