Asennussarja ISV AX-kaapeille

Til.nro: SV 9666851

ISV-laajennusmoduulien asentamiseen AX/AE-kaappeihin.

Til.nro:
SV 9666851
Tuotekuvaus
ISV-laajennusmoduulien asentamiseen kaappeihin.
Materiaali
Kiinnityssarja: teräslevyä, sinkitty
Kannatinkisko: Teräslevyä, sinkitty
Kosketussuoja: teräslevyä, maalattu
Toimitus
Kiinnityssarja
Kannatinkiskot
Kosketussuoja
Sis. kiinnitystarvikkeet
Koko
Leveysyksiköt (BE) à 250 mm: 3
Korkeusyksiköt (U) à 150 mm: 7
Sopii tilausnumerolle
1019.000
1213.000
1305.000
Sopii:
Leveys: 1.000 mm
Korkeus: 1.200 mm
Syvyys: 300 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
9 kg
Bruttopaino
9,52 kg
Tullitariffinimike
83024900
EAN
4028177803749
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
SV ISV asennussarja ISV-laajennusmoduuleihin AX/AE:lle, 3 WU (750 mm), 7 U (1050 mm), AX/AE:lle (LKS=1000x1200x300 mm)
Dokumentaatiot
Ohjeet