Asennussarja ISV VX-kaappeihin

Til.nro: SV 9666922

ISV-laajennusmoduulien asentamiseen VX-kaappeihin.

Til.nro:
SV 9666922
Tuotekuvaus
ISV-laajennusmoduulien asentamiseen kaappeihin.
Materiaali
Asennustarvikkeet: Teräslevyä, sinkitty
Kosketussuoja: teräslevyä, maalattu
Kosketussuoja, sivulla: PVC
Toimitus
Asennustarvikkeet
Kosketussuoja
Sis. kiinnitystarvikkeet
Koko
Leveysyksiköt (BE) à 250 mm: 4
Korkeusyksiköt (U) à 150 mm: 12
Sopii tilausnumerolle
9666.926
9666.966
Sopii:
Kaappityyppi: VX
Leveys: 1.100 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 400 mm
600 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
9,5 kg
Bruttopaino
9,92 kg
Tullitariffinimike
83024900
EAN
4028177923263
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
SV ISV asennussarja ISV-laajennusmoduuleihin VX:lle, 4 leveysyksikköä WU (1000 mm), 12 U (1800 mm), (LK=1100x2000 mm)
Dokumentaatiot
Ohjeet