Syvyyskorotusjalka ISV-asennussarjalle

Til.nro: SV 9666732

ISV-asennussarjan kiinnittämiseksi kaappiin.

Til.nro:
SV 9666732
Tuotekuvaus
Asennussarjan kiinnittämiseen kaappiin.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii tilausnumerolle
9666.902
9666.912
9666.922
9666.932
Sopii:
Kaappityyppi: VX
Syvyys: = 400 mm
= 500 mm
= 600 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
3,04 kg
Bruttopaino
3,04 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
12,3 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177923256
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
VX Depth stay (ISV), (depth 400/500/600 mm),