- Til.nro:
- SV 9673064
- Tuotekuvaus
- Sivuttainen erotusseinä toimintalohkoille, ripustetaan TS-rasteriin. Valmius asennuskulmien ripustamiseen vaakasuoraa toimintalohkojen jakajaa tai asennuslevyä varten. Kaksi TS-järjestelmärei'itystä mahdollistavat muiden TS-lisävarusteiden käytön. Sivuseinämoduuleilla pienemmälle toimintalohkon syvyydelle ja TS-asennuskiskoilla 17 x 17 mm toteutetun apurakenteen avulla voidaan toteuttaa kaapin läpi menevä vapaa tila sivuseinän alueelle, esim. virtakiskojärjestelmän läpiviemistä varten.
- Materiaali
- Teräslevy, 1,5 mm
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- For compartment depth
- 600 mm
- Mitat
- Korkeus: 400 mm
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 4,846 kg
- Bruttopaino
- 5,1 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177684720
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
- Sivuseinämoduuli 400x600mm 2kpl