Voidaan kiinnittää TS-runkoon, sivuseinämoduuliin tai runkoprofiilin ja apurakenteen väliin, toimintalohkojakat voidaan työntää sisään.
- Til.nro:
- SV 9673406
- Tuotekuvaus
- Asennuskulma kiinnitetään TS:n runkoon, sivuseinämoduuliin tai runkoprofiilin ja apurakenteen väliin. Valmiit asennusaukotukset mahdollistavat toimintalohkojakajien sisääntyöntämisen.
- Materiaali
- Teräslevy, 1,5 mm
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- For compartment depth
- 600 mm
- Pituus
- 552 mm
- Mitat
- Pituus: 552 mm
- Pakkausyksikkö
- 8 kpl
- Nettopaino
- 3,4 kg
- Bruttopaino
- 3,824 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177544444
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
- Asennussarja tippusuojalle