Tehokytkimen kannatinkisko

Til.nro: SV 9673004

Avoimien tehokytkimien (ACB) asennukseen toimintalohkoihin.

Til.nro:
SV 9673004
Tuotekuvaus
Avoimien tehokytkimien (ACB) asennukseen toimintalohkoihin.
Materiaali
Teräslevy, 2,5 mm
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Pituus
351 mm
Asennusohje
Asennukseen tarvitaan kaksi asennuskulmaa toimintalohkojakajaa ja tehokytkimen kannatinkiskoa kohden.
Mitat
Pituus: 351 mm
Sopii:
Leveys: = 400 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
2 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177578319
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
SV ACB SUPPORT RAIL FOR FORM2-4
Dokumentaatiot
Ohjeet