Avoimien tehokytkimien (ACB) asennukseen toimintalohkoihin.
- Til.nro:
- SV 9673006
- Tuotekuvaus
- Avoimien tehokytkimien (ACB) asennukseen toimintalohkoihin.
- Materiaali
- Teräslevy, 2,5 mm
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Pituus
- 551 mm
- Asennusohje
- Asennukseen tarvitaan kaksi asennuskulmaa toimintalohkojakajaa ja tehokytkimen kannatinkiskoa kohden.
- Mitat
- Pituus: 551 mm
- Sopii:
- Leveys: = 600 mm
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 2,826 kg
- Bruttopaino
- 3,026 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177578326
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
- Tehokytkimen kannatinkisko 600mm 2kpl
- Dokumentaatiot
- Ohjeet