Toimintalohkojakajat

Til.nro: SV 9673488

Toimintalohkojen vaakasuuntaiseen erottamiseen.

Til.nro:
SV 9673488
Rakenne
Tuuletusaukotuksella
Tuotekuvaus
Toimintalohkojen vaakasuuntaiseen erottamiseen. Muodostaa yhdessä sivuseinämoduulien kanssa Form 3 tai 4 -osastoinnin.
Materiaali
Teräslevy, 1,25 mm
Pintakäsittely
Sinkitty
For compartment depth
800 mm
Asennusohje
Toimintalohkojakajan asennukseen tarvitaan 2 asennuskulmaa.
Mitat
Leveys: 706 mm
Syvyys: 788 mm
Sopii:
Leveys: = 800 mm
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
21,2 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177570863
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
SV lokeronjakaja, KOK: 706x788 mm, TS:lle (K: 800 mm).