Toimintalohkojen vaakasuuntaiseen erottamiseen pystysuorien virtakiskojen yhteydessä.
- Til.nro:
- SV 9673456
- Rakenne
- Tuuletusaukotuksella
- Tuotekuvaus
- Toimintalohkojen vaakasuuntaiseen erottamiseen pystysuorien virtakiskojen yhteydessä. Muodostaa yhdessä sivuseinämoduulien kanssa Form 3 tai 4 -alijaon.
- Materiaali
- Teräslevy, 1,25 mm
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Asennusaukotus
- Leveys:412 mm
Syvyys:201 mm - For compartment depth
- 600 mm
- Asennusohje
- Toimintalohkojakajan asennukseen tarvitaan 2 asennuskulmaa.
- Mitat
- Leveys: 506 mm
Syvyys: 588 mm - Sopii:
- Leveys: = 600 mm
- Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 7,976 kg
- Bruttopaino
- 8,395 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177571037
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
- Toimintalohkojakaja tuul. 600x600mm 4kpl