Osa-asennuslevyt Toimintalohkon sivuseinämoduuliin (sisäiseen erotukseen)

Til.nro: SV 9673648

Läpiviennillä ja ilman, kiinnitettäväksi suoraan toimintalohkon sivuseinämoduuleihin.

Til.nro:
SV 9673648
Rakenne
ilman läpivientiä
Tuotekuvaus
Kiinnitetään toimintalohkon sivuseinämoduuleihin, ns. erotusseiniin. Muodostaa asennuspinnan kytkentä- ja ohjauslaitteille. Yhdessä putoamissuojien ja sivuseinämoduulien kanssa voidaan toteuttaa Form 2, 3 tai 4 mukainen osastointi.
Materiaali
Teräslevy, 2 mm
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnityskulman ja kiinnitystarvikkeet
Toimintalohkon korkeus
800 mm
Mitat
Leveys: 302 mm
Korkeus: 793 mm
Sopii:
Leveys: = 400 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
6,941 kg
Bruttopaino
7,306 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177562752
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
SV osa-asennuslevy 400x800 mm