Läpiviennillä ja ilman, kiinnitettäväksi suoraan toimintalohkon sivuseinämoduuleihin.
- Til.nro:
- SV 9673660
- Rakenne
- ilman läpivientiä
- Tuotekuvaus
- Kiinnitetään toimintalohkon sivuseinämoduuleihin, ns. erotusseiniin. Muodostaa asennuspinnan kytkentä- ja ohjauslaitteille. Yhdessä putoamissuojien ja sivuseinämoduulien kanssa voidaan toteuttaa Form 2, 3 tai 4 mukainen osastointi.
- Materiaali
- Teräslevy, 2 mm
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnityskulman ja kiinnitystarvikkeet
- Toimintalohkon korkeus
- 1 000 mm
- Mitat
- Leveys: 502 mm
Korkeus: 993 mm - Sopii:
- Leveys: = 600 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 11,625 kg
- Bruttopaino
- 12,237 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177544123
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
- Osa-asennuslevy 600x1000mm