Pidäkelevy kaapelien liitäntätilaan

Til.nro: SV 9683200

Kaapeliliitäntäjärjestelmien rakentamiseen Maxi PLS -virtakiskoilla.

Til.nro:
SV 9683200
Tuotekuvaus
Maxi PLS -virtakiskojen ja otsaliittimen asentamiseen kaapeliliitäntäalueelle.
Materiaali
Teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat
Korkeus: 375 mm
Syvyys: 543 mm
Sopii:
Syvyys: = 600 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
5,36 kg
Bruttopaino
5,883 kg
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177936249
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
SV Retaining plate, for Maxi-PLS busbar, WD: 375x543 mm, for VX (D: 600 mm)
Hyväksynnät
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet