Pidäkelevy kaapelien liitäntätilaan

Til.nro: SV 9683210

Kaapeliliitäntäjärjestelmien rakentamiseen Maxi PLS -virtakiskoilla.

Til.nro:
SV 9683210
Tuotekuvaus
Maxi PLS -virtakiskojen ja otsaliittimen asentamiseen kaapeliliitäntäalueelle.
Materiaali
Teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat
Korkeus: 375 mm
Syvyys: 743 mm
Sopii:
Syvyys: = 800 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
7,18 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177936126
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
SV Maxi-PLS kiinnityslevy VX:lle, S=800 (KS=375x743 mm) 2kpl
Hyväksynnät
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Dokumentaatiot
Ohjeet