Läpiviennillä ja ilman, kiinnitettäväksi suoraan toimintalohkon sivuseinään.
- Til.nro:
- SV 9683684
- Rakenne
- kiinni
- Tuotekuvaus
- Suoraan toimintalohkon sivuseinään kiinnitettäväksi sisäistä osastoa varten. Yleinen sisävarustelu kytkin- ja ohjauslaitteilla. Ylimääräisten asennustasojen luomismahdollisuus. Yhdessä toimintalohkon jakajien ja sivuseinän kanssa sisäinen osastointi 1-4 osaan on mahdollinen.
- Materiaali
- Teräslevy, 2 mm
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnityskulman ja kiinnitystarvikkeet
- Toimintalohkon korkeus
- 400 mm
- Mitat
- Leveys: 702 mm
Korkeus: 393 mm - Sopii:
- Leveys: = 800 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 5,9 kg
- Bruttopaino
- 6,4 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 24,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177935129
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
- SV Partial mounting plate, WH: 702x393 mm, solid, for VX (W: 800 mm)
- Selitykset
- Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
- Dokumentaatiot
- Ohjeet