Toimintalohkojakajat VX-kaappeihin

Til.nro: SV 9683406

Toimintalohkojen vaakasuuntaiseen erottamiseen.

Til.nro:
SV 9683406
Rakenne
Tuuletusaukotuksella
Tuotekuvaus
Toimintalohkojen vaakasuuntaiseksi erottamiseksi toisistaan. Muodostaa yhdesä sivuseinien kanssa osastoinnin muodosta riippuen 1-4 osaan. Kiinnitys tehdään toimintalohkon sivuseinään tai kaappiprofiiliin. Integroidut aukotukset etukäteen leimattuine aukotusmahdollisuuksineen auttavat ohjausjohtojen tai kaapelikourujen pystysuorassa läpiviennissä sekä jakokiskojen tai liitossarjojen läpiviennissä.
Materiaali
Teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusohje
Toimintalohkojen luomiseksi sisäisenä muotojakona on käytettävä toimintalohkon sivuseiniä.
Mitat
Leveys: 911 mm
Syvyys: 580 mm
Sopii:
Leveys: = 1.000 mm
Syvyys: = 600 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
8,42 kg
Bruttopaino
9,56 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
35,9 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177936461
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
SV osastointitaso VX:lle, LS=1000x600 (LS=911x580 mm) 2kpl
Dokumentaatiot
Ohjeet