Toimintalohkojakajat VX-kaappeihin

Til.nro: SV 9683444

Toimintalohkojen vaakasuuntaiseen erottamiseen.

Til.nro:
SV 9683444
Rakenne
Tuuletusaukotuksella
Materiaali
Teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusohje
Toimintalohkojen luomiseksi sisäisenä muotojakona on käytettävä toimintalohkon sivuseiniä.
Mitat
Leveys: 311 mm
Syvyys: 380 mm
Sopii:
Leveys: = 400 mm
Syvyys: = 400 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
2,9 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
13,3 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177936423
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
SV Compartment divider, WD: 311x380 mm, for VX (WD: 400x400 mm)
Hyväksynnät
Lloyds Register
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet