Toimintalohkojakajat VX-kaappeihin

Til.nro: SV 9683446

Toimintalohkojen vaakasuuntaiseen erottamiseen.

Til.nro:
SV 9683446
Rakenne
Tuuletusaukotuksella
Tuotekuvaus
Toimintalohkojen vaakasuuntaiseksi erottamiseksi toisistaan. Muodostaa yhdesä sivuseinien kanssa osastoinnin muodosta riippuen 1-4 osaan. Kiinnitys tehdään toimintalohkon sivuseinään tai kaappiprofiiliin. Integroidut aukotukset etukäteen leimattuine aukotusmahdollisuuksineen auttavat ohjausjohtojen tai kaapelikourujen pystysuorassa läpiviennissä sekä jakokiskojen tai liitossarjojen läpiviennissä.
Materiaali
Teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusohje
Toimintalohkojen luomiseksi sisäisenä muotojakona on käytettävä toimintalohkon sivuseiniä.
Mitat
Leveys: 311 mm
Syvyys: 580 mm
Sopii:
Leveys: = 400 mm
Syvyys: = 600 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
3,56 kg
Bruttopaino
3,96 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
15,1 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177936416
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
SV Compartment divider, WD: 311x580 mm, for VX (WD: 400x600 mm)
Hyväksynnät
Lloyds Register
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet