Toimintalohkojakajat VX-kaappeihin

Til.nro: SV 9683448

Toimintalohkojen vaakasuuntaiseen erottamiseen.

Til.nro:
SV 9683448
Rakenne
Tuuletusaukotuksella
Tuotekuvaus
Toimintalohkojen vaakasuuntaiseksi erottamiseksi toisistaan. Muodostaa yhdesä sivuseinien kanssa osastoinnin muodosta riippuen 1-4 osaan. Kiinnitys tehdään toimintalohkon sivuseinään tai kaappiprofiiliin. Integroidut aukotukset etukäteen leimattuine aukotusmahdollisuuksineen auttavat ohjausjohtojen tai kaapelikourujen pystysuorassa läpiviennissä sekä jakokiskojen tai liitossarjojen läpiviennissä.
Materiaali
Teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusohje
Toimintalohkojen luomiseksi sisäisenä muotojakona on käytettävä toimintalohkon sivuseiniä.
Mitat
Leveys: 311 mm
Syvyys: 780 mm
Sopii:
Leveys: = 400 mm
Syvyys: = 800 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
4 kg
Bruttopaino
4,9 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
18,1 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177936409
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
SV Compartment divider, WD: 311x780 mm, for VX (WD: 400x800 mm)
Hyväksynnät
Lloyds Register of Shipping
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet