Sivuväliseinä osa-asennuslevyjen ja toimintalohkojakajien kiinnitykseen.
- Til.nro:
- SV 9683008
- Rakenne
- Virtakiskojen järjestelmäasennukseen taustapuolelle
- Tuotekuvaus
- Sivuväliseinä osa-asennuslevyjen ja toimintalohkojakajien kiinnitykseen.
- Materiaali
- Teräslevy, 1,5 mm
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Mitat
- Korkeus: 1.881 mm
Syvyys: 738 mm - Sopii:
- Korkeus: = 2.000 mm
Syvyys: = 800 mm - Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 34 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177936515
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
- SV osastointiväliseinä taka-aukotus VX:lle, KS=2000x800 (KS=1881x738 mm) 2kpl
- Dokumentaatiot
- Ohjeet