Toimintalohkon sivuseinä VX-kaappeihin

Til.nro: SV 9683036

Sivuväliseinä osa-asennuslevyjen ja toimintalohkojakajien kiinnitykseen.

Til.nro:
SV 9683036
Rakenne
Virtakiskojärjestelmän asennukseen kattoon ja pohjaan
Tuotekuvaus
Sivuväliseinä osa-asennuslevyjen ja toimintalohkojakajien kiinnitykseen.
Materiaali
Teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat
Korkeus: 1.931 mm
Syvyys: 538 mm
Sopii:
Korkeus: = 2.200 mm
Syvyys: = 600 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
24 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177936485
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
SV osastointiväliseinä VX:lle, KS=2200x600 (KS=1931x538 mm) 2kpl
Hyväksynnät
Lloyds Register
Dokumentaatiot
Ohjeet