Muoviset laippalevyt toimintalohkojakajille

Til.nro: SV 9683504

Läpiviennillä varustetun toimintotilan jakajan peittämiseen.

Til.nro:
SV 9683504
Tuotekuvaus
Läpiviennillä varustetun toimilohkonjakajan peittämiseen.
Materiaali
ABS
Väri
Värisävy RAL 9005
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat
Leveys: 250 mm
Korkeus: 251 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
0,58 kg
Bruttopaino
0,608 kg
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177937734
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
SV muovilaippa osastointitasolle VX:lle, L=400 2kpl
Dokumentaatiot
Ohjeet