Virtakiskotilan ja NH-kytkinvaroketilan (toimintalohkon) jakamiseen.
- Til.nro:
- SV 9674348
- Tuotekuvaus
- Erotuslevy virtakiskotilan ja NH-kytkinvarokkeen (toimintalohkon) alijakoa varten.
- Materiaali
- Teräslevy, 1,5 mm, sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Asennuspaikka
- ylös
- alas
- Sopii valmistajille (tyyppi)
- ABB
SlimLine - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,899 kg
- Bruttopaino
- 1,9 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177617728
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
- Erotuslevy kytkinvarokekentille