Päätypidin kytkinvarokekentille

Til.nro: SV 9674430

Päätypidin jakeluvirtakiskojärjestelmää varten jakelukiskojärjestelmän pystysuoraan tukemiseen syötön tapahtuessa ylhäältä.

Til.nro:
SV 9674430
Tuotekuvaus
Päätypidin kytkinvarokekentän jakelukiskojärjestelmää varten jakelukiskojärjestelmän pystysuoraan tukemiseen syötön tapahtuessa ylhäältä.
Materiaali
duroplastinen polyesteri
Toimitus
Sis. kiinnityskulman ja ruuvit
Sopii virtakiskoille
Leveys: 100
Korkeus: 10 mm
Napojen määrä
3-nap.
4-nap.
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,679 kg
Bruttopaino
1,72 kg
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177613515
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
SV päätypidin varokekuormanerotinlistoille VX:lle, LK=60x100mm, varokelistakenttiin.
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions