Päätypidin jakeluvirtakiskojärjestelmää varten jakelukiskojärjestelmän pystysuoraan tukemiseen syötön tapahtuessa ylhäältä.
- Til.nro:
- SV 9674438
- Tuotekuvaus
- Päätypidin kytkinvarokekentän jakelukiskojärjestelmää varten jakelukiskojärjestelmän pystysuoraan tukemiseen syötön tapahtuessa ylhäältä.
- Materiaali
- duroplastinen polyesteri
- Toimitus
- Sis. kiinnityskulman ja ruuvit
- Sopii virtakiskoille
- Leveys: 80
Korkeus: 10 mm - Napojen määrä
- 3-nap.
- 4-nap.
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,619 kg
- Bruttopaino
- 1,664 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177613546
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
- SV päätypidin varokekuormanerotinlistoille VX:lle, LK=80x10mm, varokelistakenttiin.
- Dokumentaatiot
- Ohjeet
- Safety instructions