Jakeluvirtakisko 30 x 10 mm

Til.nro: SV 9675210

Til.nro:
SV 9675210
Rakenne
Jakeluvirtakiskojärjestelmään toimintalohkon taakse
Tuotekuvaus
Valmisteltu T-liitinsarjojen liitäntää varten.
Materiaali
E-Cu
Pituus
1 410 mm
Sopii:
Korkeus: = 2.000 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
3,76 kg
Bruttopaino
3,8 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
3,76
Tullitariffinimike
74071000
EAN
4028177575929
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Tuotekuvaus
Jakovirtakisko 1410mm 30x10mm
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK