Pituus: 2400 mm/kisko.
- Til.nro:
- SV 3587000
- Materiaali
- E-Cu F30
- Ohje
- Lyhennettävissä tarpeen mukaan
- Normit
- DIN EN 13 601
- Poikkipinta-ala
- 40 mm x 10 mm
- Mitat
- Pituus: 2.400 mm
- Pakkausyksikkö
- 3 kpl
- Nettopaino
- 25,8 kg
- Bruttopaino
- 25,9 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 8,6
- Tullitariffinimike
- 74071000
- EAN
- 4028177044883
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Tuotekuvaus
- SV virtakisko 40x10 mm, E-Cu, P=2400 mm, 3kpl