Kuparirullat Maxi-PLS-virtakiskoille ja lattakuparikiskoille

Til.nro: SV 9676504

Maxi-PLS ja lattakuparikiskoille, sopii yleisvälikappaleeksi.

Til.nro:
SV 9676504
Tuotekuvaus
Sopii yleismalliseksi välikappaleeksi.
Materiaali
E-Cu
Halkaisija
40 mm
Ø hole
13 mm
Korkeus
20 mm
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
0,8 kg
Bruttopaino
0,803 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
0,21
Tullitariffinimike
74198090
EAN
4028177597020
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
SV kuparirulla rei´ityksellä 13mm VP=4kp
Hyväksynnät
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Yleiset tekniset tiedot