Liitäntäkulman ja liitäntäsarjan yhdistämiseen (3- ja 4-nap. käytettävissä).
- Til.nro:
- SV 9676966
- Tuotekuvaus
- Komponenttien liittämiseen, esimerkiksi liitäntäkulma ja liitinsarja.
- Materiaali
- Teräs, sinkitty
- Toimitus
- Sis. 8 mutteria ja 16 kiristyslevyä.
- Mitat
- Kierre: M10
Kierrepituus: 40 mm - Pakkausyksikkö
- 8 kpl
- Nettopaino
- 0,4 kg
- Bruttopaino
- 0,43 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 83024900
- EAN
- 4028177625877
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
- SV pulttiliitossetti M10x40 8kpl. Komponenttienesimerkiksi liitäntäkulman ja liitinsarjan liittämiseen.
- Dokumentaatiot
- Ohjeet