Ruuvi liitoskomponenteille

Til.nro: SV 9676968

Liitäntäkulman ja liitäntäsarjan yhdistämiseen (3- ja 4-nap. käytettävissä).

Til.nro:
SV 9676968
Tuotekuvaus
Komponenttien liittämiseen, esimerkiksi liitäntäkulma ja liitinsarja.
Materiaali
Teräs, sinkitty
Toimitus
Sis. 8 mutteria ja 16 kiristyslevyä.
Mitat
Kierre: M10
Kierrepituus: 80 mm
Pakkausyksikkö
8 kpl
Nettopaino
0,488 kg
Bruttopaino
0,595 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,3 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
83024900
EAN
4028177625891
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
SV pulttiliitossetti M10x80 8kpl. Komponenttienesimerkiksi liitäntäkulman ja liitinsarjan liittämiseen.
Dokumentaatiot
Ohjeet