Ruuvi liitoskomponenteille

Til.nro: SV 9686865

Liitäntäkulman ja liitäntäsarjan yhdistämiseen (3- ja 4-nap. käytettävissä).

Til.nro:
SV 9686865
Tuotekuvaus
Komponenttien liittämiseen, esimerkiksi liitäntäkulma ja liitinsarja.
Materiaali
Ruostumaton teräs
Toimitus
Sis. 8 mutteria ja 16 kiristyslevyä.
Mitat
Kierre: M10
Kierrepituus: 55 mm
Pakkausyksikkö
8 kpl
Nettopaino
0,432 kg
Bruttopaino
0,488 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,9 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73181900
EAN
4028177950252
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
SV bolt M10 x 55, for connecting components, such as connection bracket and connector kit.
Dokumentaatiot
Ohjeet