NH-varokekytkinlistan vapaiden paikkojen peittämiseen.
- Til.nro:
- SV 9684990
- Tuotekuvaus
- NH-varokekytkinlistan vapaiden paikkojen peittämiseen.
- Materiaali
- Teräslevy, 1,5 mm
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- 2 peitelevyä
2 peitekulmaa
Sis. kiinnitystarvikkeet - Mitat
- Leveys: 50 mm
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 1,72 kg
- Bruttopaino
- 1,762 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177936805
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
- SV kosketussuojalevy NH-varokelistojen tyhjille aukoille (185mm) VX:lle, 2kpl, L=50mm, versio 2b
- Dokumentaatiot
- Ohjeet