Kosketussuojalevy Kytkentäkaappeihin NH-varokekytkinlistoilla

Til.nro: SV 9684900

Kosketussuojattuun lähtökenttien suojaamiseen NH-varokekytkinlistojen kanssa

Til.nro:
SV 9684900
Tuotekuvaus
NH-varokekytkinlistojen syöttö- tai lähtökenttien kosketussuojaukseen (IP 2X) virtakiskojärjestelmän yhteydessä, asennus kytkentäkaapin takaosaan.
Materiaali
Teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
4 peitelevyä (sivuttain vasen/oikea)
2 peitelevyä (ylös/alas)
Sis. kiinnitystarvikkeet
Usable width for Flat-PLS
800 mm
Ohje
Annettu asennusleveys käytettäessä kosketussuojaa on voimassa vain käytettäessä virtakiskopidikettä 9686.060/9686.070
Sopii:
Kaappityyppi: TS
Leveys: = 1.000 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
6,58 kg
Bruttopaino
7,48 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
28,5 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177936843
ETIM 9
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Tuotekuvaus
SV kosketussuojakehys VX:lle, osastointimuoto 2b NH-varokelistoille L=1000
Dokumentaatiot
Ohjeet