Kosketussuojattuun lähtökenttien suojaamiseen NH-varokekytkinlistojen kanssa
- Til.nro:
- SV 9684920
- Tuotekuvaus
- NH-varokekytkinlistojen syöttö- tai lähtökenttien kosketussuojaukseen (IP 2X) virtakiskojärjestelmän yhteydessä, asennus kytkentäkaapin takaosaan.
- Materiaali
- Teräslevy, 1,5 mm
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- 4 peitelevyä (sivuttain vasen/oikea)
2 peitelevyä (ylös/alas)
Sis. kiinnitystarvikkeet - Usable width for Flat-PLS
- 1 000 mm
- Ohje
- Annettu asennusleveys käytettäessä kosketussuojaa on voimassa vain käytettäessä virtakiskopidikettä 9686.060/9686.070
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS
Leveys: = 1.200 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 7,28 kg
- Bruttopaino
- 8,28 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 31,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177936836
- ETIM 9
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Tuotekuvaus
- SV kosketussuojakehys VX:lle, osastointimuoto 2b NH-varokelistoille L=1200
- Dokumentaatiot
- Ohjeet