Kosketussuojalevy Kytkentäkaappeihin NH-varokekytkinlistoilla

Til.nro: SV 9684960

Kosketussuojattuun lähtökenttien suojaamiseen NH-varokekytkinlistojen kanssa

Til.nro:
SV 9684960
Tuotekuvaus
NH-varokekytkinlistojen syöttö- tai lähtökenttien kosketussuojaukseen (IP 2X) virtakiskojärjestelmän yhteydessä, asennus kytkentäkaapin takaosaan.
Materiaali
Teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
4 peitelevyä (sivuttain vasen/oikea)
2 peitelevyä (ylös/alas)
Sis. kiinnitystarvikkeet
Usable width for Flat-PLS
400 mm
Ohje
Annettu asennusleveys käytettäessä kosketussuojaa on voimassa vain käytettäessä virtakiskopidikettä 9686.060/9686.070
Sopii:
Kaappityyppi: TS
Leveys: = 600 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
5,2 kg
Bruttopaino
6 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
22,9 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177936829
ETIM 9
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Tuotekuvaus
SV kosketussuojakehys VX:lle, osastointimuoto 2b NH-varokelistoille L=600
Dokumentaatiot
Ohjeet