Johdotusjärjestelmä Ri4Powerille, jossa sisäinen alijako
- Til.nro:
- SV 9683736
- Tuotekuvaus
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- 1 johdotuslevy, 3-osainen
Sis. kiinnitystarvikkeet - Ohje
- Pystysuuntaiseen johdotukseen tarkoitetut toimintalohkojakajat mahdollistavat johdotuskanavan asennuksen esistanssattujen aukotusten avulla.
- Sopii:
- Leveys: = 600 mm
= 800 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 2,22 kg
- Bruttopaino
- 2,54 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 9,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 83024200
- EAN
- 4028177937529
- ETIM 9
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Tuotekuvaus
- SV johdotuslevy VX:lle, 3-osainen, L= 600/800 mm
- Dokumentaatiot
- Ohjeet