Johdotuslevy VX-kaappeihin

Til.nro: SV 9683738

Johdotusjärjestelmä Ri4Powerille, jossa sisäinen alijako

Til.nro:
SV 9683738
Tuotekuvaus

Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
1 johdotuslevy, 3-osainen
Sis. kiinnitystarvikkeet
Ohje
Pystysuuntaiseen johdotukseen tarkoitetut toimintalohkojakajat mahdollistavat johdotuskanavan asennuksen esistanssattujen aukotusten avulla.
Sopii:
Leveys: = 1.000 mm
= 1.200 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
2,74 kg
Bruttopaino
3,12 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
11,9 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
83024200
EAN
4028177937567
ETIM 9
EC002617
ECLASS 8.0
27142423
Tuotekuvaus
SV johdotuslevy VX:lle, 3-osainen, L=1000/1200 mm
Dokumentaatiot
Ohjeet