Liitäntälevy lamelloiduille kuparikiskoille

Til.nro: SV 9640340

Lamelloitujen lattakuparikiskojen liittämiseen.

Til.nro:
SV 9640340
Tuotekuvaus
Lamelloitujen lattakuparikiskojen liittämiseen.
Materiaali
Liitäntälevy: E-Cu
Painekappale: Ruostumaton teräs
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii virtakiskoille
Maxi-PLS 45 S/45
Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille (L x K)
63 x 20 mm
Pakkausyksikkö
3 kpl
Nettopaino
1,455 kg
Bruttopaino
1,477 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
0,19
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177238688
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Tuotekuvaus
SV Maxi-PLS 45S/45 liitoslevy lamellilattakupareille 2x10x63x1mm, 3kpl. Liitintila LK= 63x20 mm.
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat