Liitäntäpultit Maxi-PLS:lle

Til.nro: SV 9650370

Kaapelien liittämiseen kaapelikenkien avulla.

Til.nro:
SV 9650370
Tuotekuvaus
Kaapelien liittämiseen kaapelikenkien avulla.
Materiaali
Liitäntäpultit: Teräs, sinkitty
Urakappale: Kuparilejeerinkiä
Toimitus
Liitäntäpultit
Urakappaleet
Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii virtakiskoille
Maxi-PLS 60
Mitat
Kierre: M12
Kierrepituus: 32 mm
Pakkausyksikkö
3 kpl
Nettopaino
0,3 kg
Bruttopaino
0,347 kg
Tullitariffinimike
73181535
EAN
4028177239548
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Tuotekuvaus
SV Maxi-PLS 60 liitospultti M12, P=32 mm, 3 kpl.
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat