Kaapelien liittämiseen kaapelikenkien avulla.
- Til.nro:
- SV 9650380
- Tuotekuvaus
- Kaapelien liittämiseen kaapelikenkien avulla.
- Materiaali
- Liitäntäpultit: Teräs, sinkitty
Urakappale: Kuparilejeerinkiä - Toimitus
- Liitäntäpultit
Urakappaleet
Sis. kiinnitystarvikkeet - Sopii virtakiskoille
- Maxi-PLS 60
- Mitat
- Kierre: M16
Kierrepituus: 32 mm - Pakkausyksikkö
- 3 kpl
- Nettopaino
- 0,393 kg
- Bruttopaino
- 0,475 kg
- Tullitariffinimike
- 73181535
- EAN
- 4028177239555
- ETIM 9
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Tuotekuvaus
- SV Maxi-PLS 60 liitospultti M16, P=32 mm, 3 kpl.
- Dokumentaatiot
- Ohjeet
- Safety instructions