Urakappale Maxi-PLS-virtakiskoihin

Til.nro: SV 9640980

Asennettavaksi sivulta Maxi-PLS-virtakiskoprofiiliin.

Til.nro:
SV 9640980
Tuotekuvaus
Lattakuparikiskojen ja liitäntäkomponenttien kiinnittämiseen Maxi PLS -virtakiskoihin. Sivusta työnnettäväksi virtakiskoprofiiliin ja kierrepulttien kiinnittämiseksi.
Materiaali
Urakappale: Kuparilejeerinkiä
Pituus
25 mm
Sopii virtakiskoille
Maxi-PLS 45 S/45
Mitat
Kierre: M10
Pakkausyksikkö
15 kpl
Nettopaino
0,285 kg
Bruttopaino
0,333 kg
Tullitariffinimike
74198090
EAN
4028177238824
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
SV Maxi-PLS 45S/45 liukumutteri etukäteen asennettava M10x25mm 15kpl
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Dokumentaatiot
Ohjeet