Urakappale Maxi-PLS-virtakiskoihin

Til.nro: SV 9650980

Asennettavaksi sivulta Maxi-PLS-virtakiskoprofiiliin.

Til.nro:
SV 9650980
Tuotekuvaus
Lattakuparikiskojen ja liitäntäkomponenttien kiinnittämiseen Maxi PLS -virtakiskoihin. Sivusta työnnettäväksi virtakiskoprofiiliin ja kierrepulttien kiinnittämiseksi.
Materiaali
Urakappale: Kuparilejeerinkiä
Pituus
25 mm
Sopii virtakiskoille
Maxi-PLS 60
Mitat
Kierre: M10
Pakkausyksikkö
15 kpl
Nettopaino
0,585 kg
Bruttopaino
0,596 kg
Tullitariffinimike
74198090
EAN
4028177239722
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
SV Maxi-PLS 60 liukumutteri etukäteen asennettava, M10, P=25 mm, 15 kpl
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Dokumentaatiot
Ohjeet