Kierrepultti T-urakiinnittimiin ja liukumuttereihin

Til.nro: SV 9676971

Kaapelikengän kaltaisten liitäntäkomponenttien kiinnitykseen.

Til.nro:
SV 9676971
Tuotekuvaus
Yksilöllisiä liitäntämahdollisuuksia varten.
Materiaali
Teräs
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii virtakiskoille
Maxi-PLS 45 S/45
Maxi-PLS 60
Mitat
Kierre: M10
Kierrepituus: 35 mm
Pakkausyksikkö
8 kpl
Nettopaino
0,248 kg
Bruttopaino
0,259 kg
Tullitariffinimike
73181535
EAN
4028177606968
ETIM 9
EC002349
ECLASS 8.0
23110302
Tuotekuvaus
SV Maxi-PLS kierrepultti M10x35 8kpl. Maxi-PLS 45S/45/60 T-urakiinnittimiin ja liukumuttereihin.
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Dokumentaatiot
Ohjeet